Contrôle intégré et arrêt de sécurité conformément à la norme EN13849
Vous souhaitez…
…intégrer un système de contrôle décentralisé pour le contrôle de la pression ou de la force depuis l’armoire de commande jusqu’au terrain et réduire vos frais de câblage ?
C'est possible :
Les contrôleurs de pression et de force intégrés aux valves permettent de réduire vos coûts d’ingénierie. De plus, les valves IFB possèdent une interface M12 qui vous permet d’intégrer rapidement des capteurs de pression internes ou externes.
Votre application…
…requiertun niveau de performance conforme à la directive EN13849 relative aux machines ?
C'est possible :
Grâce à l’interface de sécurité intégrée (EN13849 Cat4, Ple), vous pouvez arrêter votre axe hydraulique en toute sécurité ou spécifier une voie sûre.